Fallback image
Flexim FLUXUS G532 ST-LT for Steam Applications

Flexim FLUXUS G532 ST-LT pour les applications de vapeur

The Flexim FLUXUS G532 ST-LT ultrasonic clamp-on flow meter measures the volume of steam from the outside the pipe. It is an ideal solution for saturated steam up to a temperature of 180 °C (356 °F).

Le Flexim FLUXUS G532 ST-LT constitue une solution sur mesure pour toutes les applications typiques avec de la vapeur saturée jusqu’à une température de 180 °C (356 °F), pour mesurer le débit volumétrique et massique de la vapeur depuis l’extérieur de la conduite de manière non intrusive. Pour les utilisateurs, cela apporte de grands avantages en ce qui concerne le coût total de l’exploitation d’un point de mesure. L’installation est simple et ne demande pas de travaux de découpe ou de soudage sur la conduite. Aucun arrêt de l’exploitation n’est nécessaire – le système reste entièrement disponible pour la production en cours, sans pertes de production. Le principe de différence de temps de transit fonctionne à partir d’une vitesse d’écoulement de 0.01 m/s (0.03 pi/s) et ne requiert aucune réduction du diamètre de la conduite pour augmenter artificiellement la vitesse d’écoulement. Cela signifie qu’il n’y a pas de perte de pression, et donc pas de perte d’énergie.

Principales fonctionnalités

  • Mesure non intrusive de la vapeur jusqu’à 180 °C (356 °F).
  • Installation, mise en service et maintenance sans interruption des processus.
  • Installation possible à tout moment – nul besoin d’attendre les arrêts planifiés et les maintenances.
  • Dynamique de mesure extrêmement élevée – pas nécessaire de réduire le diamètre des conduites.
  • Pas de limitations de la plage de débit – de 0.01 à 60 m/s (0,03 à 197 pi/s).
  • Zéro perte de pression – zéro perte d’énergie.
  • Mesure bidirectionnelle.
  • Mesure de débit massique intégrée via la courbe de vapeur saturée et la mesure en ligne de la température.
  • Advanced Meter Verification.