Flexim FLUXUS G608 ST – Mesure portative et non intrusive de la vapeur dans les zones dangereuses
Débitmètre portatif clamp-on (à collier) pour zones dangereuses, capable de mesurer la vapeur saturée jusqu’à 180 °C (356 °F), ainsi que les liquides, les gaz et l’énergie thermique.
Principales fonctionnalités
- Portatif et non intrusif – mesure du débit de liquides, de gaz, d’air comprimé, d’énergie thermique et de vapeur avec un seul appareil.
- Mesure non intrusive de débits bidirectionnels précis et hautement dynamiques d’air comprimé, de gaz, de liquides et d’énergie thermique.
- Transmetteur de débit facile à utiliser, avec 2 canaux de mesure, plusieurs entrées/sorties et un enregistreur de données intégré avec interface série.
- Chargement automatique des données d’étalonnage et détection des capteurs, réduisant le temps de configuration et garantissant des résultats précis et stables à long terme.
- Batterie Li-ion offrant jusqu’à 25 heures d’autonomie pour les opérations de mesure.
- Technologie clamp-on éprouvée, avec des capteurs résistants à la poussière et à l’humidité.