Fallback image
Flexim FLUXUS G608 Meter for Hazardous Areas

Débitmètre ultrasonique portatif pour gaz en atmosphères explosibles Flexim FLUXUS G608

The Flexim FLUXUS G608 portable gas flow meter, based on the highly reliable and versatile G601, has been specifically engineered for use within hazardous areas. It is FM Class I Division 2 approved.

Le débitmètre portatif pour gaz Flexim FLUXUS G608 est basé sur le très utilisé, fiable et polyvalent G601, mais il est spécialement conçu pour être utilisé dans les atmosphères explosibles et est homologué FM Class I Division 2. Il peut être utilisé pour remplacer temporairement un débitmètre stationnaire ou pour réaliser des mesures de contrôle ou des opérations de service. Grâce à son homologation, les utilisateurs n’ont plus besoin d’obtenir d’autorisation pour le travail à haute température, ce qui rend l’accès aux atmosphères explosibles bien plus simple et rapide. Un boîtier extrêmement résistant en fibre de carbone, associé à la conception robuste des capteurs, confère au G608 une protection élevée contre les impacts ainsi qu’une grande résistance contre les huiles, l’eau et de nombreux autres liquides.

Principales fonctionnalités

  • Mise en service immédiate.
    Accès direct aux atmosphères explosibles.
    Installation rapide et simple (moins de 5 minutes)
    Détection automatique des capteurs.
    Guidage intuitif des utilisateurs.
  • Très polyvalent.
    Gamme d’applications inégalée.
    Précision supérieure même dans les fluides contenant des solides.
    Batterie Li-ion haute capacité intégrée (plus de 14 h de mesure à distance).
  • Précis et fiable.
    Tous les capteurs sont calibrés en air humide.
    Précision élevée en débit élevé et faible.
    Excellente stabilité à la température et absence de dérive.