Fallback image
Flexim FLUXUS G631

Flexim™ FLUXUS G631 BA - Débitmètre à ultrasons portable sur collier de serrage pour gaz et liquides

Le Flexim FLUXUS G631 BA est un débitmètre à ultrasons portable à temps de transit destiné à tous les types de gaz et de liquides.

Le Flexim FLUXUS G631 est un débitmètre portable à ultrasons sur collier de serrage qui mesure le débit de pratiquement tous les gaz et liquides à l’aide de la technique éprouvée de corrélation du temps de transit.<br/> Les capteurs ultrasonores sont fixés à l’extérieur de la conduite, ce qui élimine toute nécessité de découper la tuyauterie ou d’interrompre le procédé pendant l’installation. Le système fournit des mesures d’une grande précision et permet, par conception, des mesures bidirectionnelles des débits volumiques en conditions réelles et en conditions normalisées. Les capteurs étant montés à l’extérieur, le système n’est pas sujet à l’usure, à l’encrassement ou au colmatage, n’introduit aucun risque de fuite et ne provoque aucune perte de charge dans la conduite.<br/> La fonction intégrée Dynamic Gas Meter permet au débitmètre de calculer les propriétés du gaz mesuré.<br/> Avec la gamme FLUXUS 631, Emerson propose également des débitmètres et compteurs d’énergie portables pour les gaz, les liquides et la vapeur.

Principales fonctionnalités

  • Mesure des gaz jusqu’à une pression minimale de 3 barg
  • Jusqu’à 24 h de fonctionnement
  • Mode d’économie d’énergie offrant jusqu’à 80 jours d’autonomie
  • Correction des perturbations du débit pour garantir des mesures fiables malgré une faible longueur droite en amont
  • Diagnostics avancés offrant une visibilité claire sur la stabilité et la qualité des mesures
  • Mode NoiseTrek pour les fluides contenant des impuretés