Fallback image
Flexim FLUXUS G631

Flexim™ FLUXUS G631 EE – Débitmètre et compteur d’énergie portable à ultrasons sur collier de serrage pour gaz et liquides

Le FLUXUS G631 EE est un débitmètre ultrasonique portable à temps de transit destiné à tous les types de gaz et de liquides, intégrant une fonction de calcul du débit d’énergie.

Le Flexim FLUXUS G631 EE est l’outil multifonction idéal pour les responsables de la gestion énergétique. Il associe la mesure portable et non intrusive du débit et de l’énergie thermique pour le gaz naturel, l’air comprimé, les gaz techniques et les liquides. <br> Le principe du temps de transit ultrasonique offre une large plage dynamique de mesure des débits et permet de détecter même les plus petites fuites, à des vitesses débit aussi faibles que 0,01 m/s (0,03 pi/s). Les audits des réseaux d’air comprimé, la vérification des consommations et les mesures de contrôle n’ont jamais été aussi simples.<br> Le calcul intégré de l’énergie thermique permet une mise en œuvre rapide et simple dans les installations CVC, les groupes frigorifiques et les tours de refroidissement. La fonction Dynamic Gas Meter permet de corriger la compressibilité en cas de composition variable ou inconnue du gaz naturel.<br> Avec la gamme FLUXUS 631, Emerson propose également des débitmètres et compteurs d’énergie portables pour la vapeur.

Principales fonctionnalités

  • Mesure des gaz jusqu’à une pression minimale de 3 barg
  • Jusqu’à 24 h de fonctionnement
  • Mode d’économie d’énergie offrant jusqu’à 80 jours d’autonomie
  • Correction des perturbations du débit pour garantir des mesures fiables malgré une faible longueur droite en amont
  • Diagnostics avancés offrant une visibilité claire sur la stabilité et la qualité des mesures
  • Mode NoiseTrek pour les fluides contenant des impuretés