Fallback image
Product Image

Flexim™ FLUXUS G631 ST – Débitmètre portable à ultrasons sur collier de serrage pour gaz, liquides et vapeur

Débitmètre à ultrasons portable à temps de transit pour tous types de gaz, de vapeur et de liquides, avec un mode supplémentaire de mesure par corrélation pour la vapeur

Le Flexim FLUXUS G631 ST est un débitmètre portable non intrusif extrêmement polyvalent. Il permet de mesurer la vapeur saturée jusqu’à 200 °C (388 °F) et la vapeur surchauffée jusqu’à 630 °C (1166 °F). Le G631 ST mesure également tous types de liquides et de gaz, et permet même de calculer l’énergie thermique, ce qui en fait un outil précieux pour les responsables de la gestion énergétique et les équipes de maintenance.<br> L’enregistreur de données intégré offre une capacité de stockage de plusieurs mois, tandis que le puissant logiciel FluxDiag permet de gérer et de visualiser les données, ainsi que de les transférer en un seul clic vers des rapports complets ou des fichiers Excel.

Principales fonctionnalités

  • Portable et non intrusif – Mesure du débit de liquides, gaz, air comprimé, énergie thermique et vapeur en un seul appareil
  • L’outil idéal pour la gestion de l’énergie et la maintenance
  • Jusqu’à 24 h d’autonomie
  • Mode d’économie d’énergie offrant jusqu’à 80 jours d’autonomie
  • Correction des sources de perturbations du débit pour garantir des mesures fiables malgré une faible longueur droite en amont
  • Diagnostics avancés offrant une visibilité claire sur la stabilité et la qualité des mesures