Fallback image
Fallback image

Sécurité fonctionnelle du Flexim FLUXUS G70X SIL

The Flexim FLUXUS G70X SIL clamp-on flow meter is the ideal choice for highly pressurised, aggressive, toxic or highly explosive gases. Its SIL 2 certification includes the entire measuring system.

Le débitmètre Flexim FLUXUS G70X SIL est le premier choix pour assurer des mesures précises dans des conditions difficiles – p. ex. pour la mesure de fluides gazeux haute pression, agressifs, toxiques ou hautement explosifs. La certification SIL 2 du débitmètre G70X SIL non intrusif couvre le système de mesure entier – les transmetteurs et les capteurs de mesure.

Principales fonctionnalités

  • Rétrofit simple en cours d’exploitation.
  • Idéal pour augmenter la sécurité.
  • Idéal pour maintenir la fonction protectrice en cas de défaillance de la mesure en ligne.
  • Certification complète.
  • Les capteurs, le dispositif de fixation et les composants électroniques font tous partie de la FMEDA.
  • Gamme d’applications extrêmement large.
  • Capteurs et transmetteurs de mesure pour la mesure du débit des gaz.
  • Répétition simple des tests.
  • Tests de fonctionnement faciles et rapides.
  • Fonctions d’autodiagnostic convaincantes.
  • Évaluations transparentes.
  • Publication du rapport FMEDA.
  • Informations complètes sur les procédures et l’étendue de la certification.