Fallback image
Flexim FLUXUS G721 CA Compressed Air Flow Meter

Débitmètre pour air comprimé Flexim FLUXUS G721 CA

This product is obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Please contact your local Emerson representative for your measurement needs.

Le débitmètre pour air comprimé Flexim FLUXUS G721 CA repose sur une technologie ultrasonique non intrusive – inégalée, car elle peut être employée pour mesurer des débits d’air comprimé à des pressions très basses (à partir de 3 bar dans les conduites en acier et la pression atmosphérique appliquée aux conduites en plastique). Ainsi, même les débits les plus faibles sont enregistrés avec précision pour détecter jusqu’aux plus petites fuites. Le FLUXUS G721 CA convient en particulier à la mesure non intrusive des quantités prélevées à des points individuels dans le réseau d’air comprimé, ainsi qu’à la mesure des fuites au sein de ce réseau.

Principales fonctionnalités

  • Mesure non intrusive du débit d’air comprimé et de gaz technique à partir de 3 bar.
  • Disponible en tant que débitmètre à double canal avec un boîtier en acier inoxydable homologué ATEX/IECEx et FM.
  • Calcul intégré par défaut du débit volumétrique.
  • Dynamiques de mesure extrêmes, des vitesses d’écoulement les plus lentes aux plus rapides – détection aisée des fuites et des pics de charge.
  • Mesure bidirectionnelle capable de détecter le refoulement
  • Rétrofit simple et rentable, sans interrompre l’exploitation.
  • Interface USB et LAN.
  • Interfaces de communication: Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP et M-Bus.
  • Advanced Meter Verification.