Fallback image
Product Image

Flexim FLUXUS G721 ST-LT – mesure non intrusive du débit de vapeur

This product is obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Please contact your local Emerson representative for your measurement needs.

Le Flexim FLUXUS G721 ST-LT est un débitmètre ultrasonique non intrusif haute performance pour la mesure de la vapeur jusqu’à 180 °C (356 °F). Grâce à ses deux canaux de mesure, il permet un enregistrement optimal même dans des conditions d’écoulement difficiles. Un boîtier en acier inoxydable disponible en option et une homologation FM Class I, Division 2 permet une utilisation en conditions extrêmes, alors que les options de configuration flexibles pour les entrées et sorties de signaux couvrent tous les types d’application. Pour les utilisateurs, cela apporte de grands avantages en ce qui concerne le coût total de l’exploitation d’un point de mesure. Le principe de différence de temps de transit fonctionne à partir d’une vitesse d’écoulement de 0.01 m/s (0.03 pi/s) et ne requiert aucune réduction du diamètre de la conduite pour augmenter artificiellement la vitesse d’écoulement.

Principales fonctionnalités

  • SCA – fonction de moyennage des canaux synchronisés pour les points de mesure difficiles.
  • Capteurs disponibles pour FM Class I, Division 2 et zone 2 IECEx/ATEX.
  • Boîtier en acier inoxydable disponible.
  • Principe de mesure non intrusive.
  • Installation, mise en service et maintenance sans interruption des processus.
  • Dynamique de mesure extrêmement élevée – pas nécessaire de réduire le diamètre des conduites.
  • Pas de limitations de la plage de débit – de 0.01 à 60 m/s (0.03 à 197 pi/s).
  • Zéro perte de pression – zéro perte d’énergie.
  • Mesure bidirectionnelle.
  • Mesure de débit massique intégrée via la courbe de vapeur saturée et la mesure en ligne de la température.
  • Advanced Meter Verification.