Fallback image
Flexim-G722-ST-HT-1000x1000

Débitmètre de mesure de la vapeur à haute température Flexim FLUXUS G722 ST-HT

This product is obsolete. Relevant documents and drawings are listed below. Please contact your local Emerson representative for your measurement needs.

Le Flexim FLUXUS G722 ST-HT mesure le débit de vapeur de manière non intrusive jusqu’à des température de 630 °C (1166 °F) depuis l’extérieur de la conduite. Cette solution de débitmétrie inégalée se fonde sur le principe de mesure du débit par corrélation. La méthode de mesure acoustique présente une remarquable dynamique de mesure et fonctionne indépendamment du sens d’écoulement. Le FLUXUS G722 ST-HT assure une mesure bidirectionnelle précise du débit pour un taux de variation allant jusqu’à 10:1. Ce débitmètre innovant n’entre pas en contact direct avec la vapeur et ne comporte aucune pièce mobile, ce pourquoi il ne présente aucune usure et permet ainsi d’économiser les frais de maintenance. Il peut être installé sans interrompre les processus, ce qui en fait une solution de rétrofit extrêmement rentable.

Principales fonctionnalités

  • Aucune perte de charge, aucune modification de conduite, pas d’interruption du procédé.
  • Plage de débit dynamique élevé.
  • Modification facile et économique.