Fallback image
Flexim FLUXUS G722 Synchronized Channel Averaging (SCA)

Flexim FLUXUS G722 à moyennage des canaux synchronisés (SCA)

Le débitmètre pour gaz Flexim FLUXUS G722 est un appareil ultrasonique non intrusif hautement performant spécialement conçu pour la mesure des flux dynamiques dans l’industrie des procédés. Ce débitmètre sophistiqué, polyvalent et précis a tout ce dont vous avez besoin – des capacités de traitement plus rapides, un diagnostic avancé, des protocoles de communication bidirectionnelle, des sorties numériques et des entrées de processus. Le G722 offre une installation aisée, un design adapté au rétrofit, de la précision et une remarquable performance. En utilisant la nouvelle méthode du « moyennage des canaux synchronisés » (SCA), le débitmètre ultrasonore G722 envoie des signaux toutes les millisecondes dans le sens du flux et dans le sens opposé.

Principales fonctionnalités

  • Précision et répétabilité – une fiabilité et une précision exceptionnelles à des débits élevés et faibles grâce à des capteurs appairés, calibrés et à compensation de température, à des capacités avancées de traitement du signal et à des systèmes de diagnostic.
  • Installation simple sans interruption des processus – un système monté en externe ne nécessite pas d’interruption du processus ni de coûts d’ingénierie supplémentaires.
  • Sans maintenance – l’absence de contact avec le fluide qui s’écoule permet d’obtenir une solution de mesure durable et ne nécessitant pas de maintenance, capable de résister aux environnements les plus difficiles.
  • Sécurité opérationnelle – pas de trajets de fuite, pas d’émissions fugitives.
  • Advanced Meter Verification.