Fallback image
Flexim FLUXUS G731 CA Non-intrusive Compressed Air Flow Meter

Débitmètre non intrusif d’air comprimé Flexim FLUXUS G731 CA

The Flexim FLUXUS G731 CA non-intrusive ultrasonic flow meter can be applied to measure compressed air flow rates even at very low pressures. Even the smallest leaks can be revealed.

Le débitmètre d’air comprimé Flexim FLUXUS G731 CA possède une technologie ultrasonique à montage sur collier non intrusive, qui se distingue par sa capacité à mesurer les débits d’air comprimé, même à des pressions très basses (jusqu’à 3 bar pour les conduites en acier et à la pression atmosphérique pour les conduites en plastique). De plus, même les débits les plus bas sont capturés avec précision, révélant ainsi les plus petites fuites. Le débimètre FLUXUS G731 CA est spécialement conçu pour la mesure non intrusive de quantités extraites à des points individuels du réseau d’air comprimé, ainsi que pour la détection des fuites à l’intérieur de celui-ci.

Principales fonctionnalités

  • Mesure de débit technique d’air comprimé et de gaz non intrusive à partir de 3 bars absolus.
  • Disponible sous forme de débitmètre à deux voies, boîtier en acier inoxydable, certification ATEX/IECEx et FM.
  • Calcul intégré du débit volumique standard.
  • Dynamiques de mesure extrêmes, des vitesses d’écoulement les plus basses aux plus élevées - détection facile des fuites et des pics de charge.
  • Mesure bidirectionnelle, capable de détecter le reflux.
  • Des adaptations simples et économiques, sans interruption de l’alimentation.
  • Interface USB et LAN.
  • Interfaces de communication : Modbus TCP, Modbus RTU, BACnet MS/TP, BACnet IP et M-Bus.
  • Vérification de débitmètre avancée.
  • Conforme à la norme ISO 24062.
  • Correction des perturbations de débit pour réduire les longueurs droites requises jusqu’à l’entrée 2D.