Fallback image
Flexim FLUXUS G731 ST-HT - High-temperature Steam Measurement

Flexim FLUXUS G731 ST-HT - Mesure de la vapeur à haute température

The Flexim FLUXUS G731 ST-HT ultrasonic clamp-on flow-meter can measure superheated steam up to temperatures of 630 °C (1166 °F). It offers exceptionally high measuring dynamics.

Le débitmètre Flexim FLUXUS G731 ST-HT mesure la vapeur surchauffée jusqu’à une température de 630 °C (1 166 °F) de manière non intrusive depuis l’extérieur de la conduite. Cette solution de mesure de débit est unique car elle se base sur le principe de mesure de débit par corrélation. La méthode de mesure acoustique a une dynamique de mesure exceptionnellement élevée et fonctionne indépendamment du sens d’écoulement. Le débitmètre FLUXUS G731 ST-HT permet une mesure de débit bidirectionnel précise avec un rapport de rangeabilité pouvant atteindre 10:1. Ce débitmètre innovant n’est pas en contact direct avec la vapeur et ne dispose pas de pièces mobiles. Il n’est donc pas soumis à l’usure, ce qui permet d’économiser sur les coûts d’entretien essentiels. Son installation peut être effectuée sans interrompre le procédé, ce qui en fait une solution de modification hautement économique.

Principales fonctionnalités

  • Aucune perte de charge, aucune modification de conduite, pas d’interruption du procédé.
  • Plage de débit dynamique élevé.
  • Modification facile et économique.