Fallback image
Flexim FLUXUS G731 ST-LT - Non-intrusive Steam Flow Measurement

Flexim FLUXUS G731 ST-LT - Mesure de débit de vapeur non intrusive

The Flexim FLUXUS G731 ST-LT ultrasonic clamp-on flow meter can measure steam up to 180 °C (356 °F). This non-intrusive meter delivers exceptional performance even in challenging conditions.

Le débitmètre Flexim FLUXUS G731 ST-LT est un débitmètre non intrusif ultrasonique à montage sur collier hautement performant, capable de mesurer de la vapeur jusqu’à 180 °C (356 °F). Avec jusqu’à deux canaux de mesure, un enregistrement optimal est possible, même en cas de conditions de débit difficiles. Le boîtier en acier inoxydable en option certifié FM Classe I Division 2 permet une utilisation dans des conditions extrêmes, tandis que les options de configuration flexibles des entrées et des sorties de signal couvrent un large éventail d’applications. Pour les utilisateurs, cela représente des avantages significatifs en termes de coût total d’exploitation d’un point de mesure. Le principe de différence de temps de transit fonctionne déjà à des vitesses aussi basses que 0,01 m/s (0,03 pi/s) et n’a pas besoin d’une réduction du diamètre de la conduite pour augmenter artificiellement la vitesse d’écoulement.

Principales fonctionnalités

  • SCA - Fonction de calcul de la moyenne des canaux synchronisés pour les points de mesure difficiles.
  • Transmetteurs disponibles pour les normes FM Classe I Division 2 et IECEx/ATEX Zone 2.
  • Boîtier en acier inoxydable disponible.
  • Installation, mise en service et maintenance sans interruption du procédé.
  • Dynamique de mesure extrêmement élevée - sans nécessité de réduire le diamètre des conduites.
  • Aucune limite de plage de débit - 0,01 à 60 m/s (0,03 à 197 pi/s).
  • Perte de pression nulle - perte d’énergie nulle.
  • Mesure bidirectionnelle.
  • Mesure du débit massique intégré à travers la courbe de vapeur saturée, avec une mesure en ligne de la température.
  • Vérification de débitmètre avancée.
  • Conforme à la norme ISO 24062.
  • Correction des perturbations de débit pour réduire les longueurs droites requises jusqu’à l’entrée 2D.