Sécurité fonctionnelle du Flexim FLUXUS G80X SIL
The Flexim FLUXUS G80X SIL clamp-on flow meter is the ideal choice for highly pressurised, aggressive, toxic or highly explosive gases. Its SIL 2 certification includes the entire measuring system.
Principales fonctionnalités
- Appareil de terrain résistant aux explosions.
- Rétrofit simple en cours d’exploitation.
- Idéal pour augmenter la sécurité.
- Idéal pour le maintien de la fonction de protection en cas de défaillance d’une mesure en ligne.
- Certification complète.
- Les capteurs, le dispositif de fixation et les composants électroniques font tous partie de la FMEDA.