Fallback image
Flexim FLUXUS G831 Ultrasonic Flow Meter

Débitmètre ultrasonique pour gaz en atmosphères explosibles Flexim FLUXUS G831

The Flexim FLUXUS G831 is a high-performing ultrasonic clamp-on flow meter for bi-directional flow measurement of gases in hazardous areas. It is ATEX/IECEx Zone 1 and FM Class I Division 1 approved.

Le débitmètre pour gaz Flexim FLUXUS G831 est un appareil ultrasonique non intrusif hautement performant spécialement conçu pour la mesure des flux dynamiques dans l’industrie des procédés. Ce débitmètre pour gaz sophistiqué, polyvalent et précis a tout ce dont vous avez besoin – des capacités de traitement plus rapides, un diagnostic avancé, des protocoles de communication bidirectionnelle, des sorties numériques et des entrées de processus. Le G831 offre une installation aisée, un design adapté au rétrofit, de la précision et une remarquable performance. Homologué pour la zone 1 ATEX, IECEx et FM Class I, Division 1, avec un boîtier résistant aux explosions, un design compact et des capteurs résistants à la corrosion, la stabilité mécanique du système et le contact permanent avec la surface de la conduite sont assurés.

Principales fonctionnalités

  • Mesure bidirectionnelle du débit de liquides et de gaz.
  • Rentable : pas de travaux sur les conduites, pas d’arrêt des processus, sans maintenance.
  • Stabilité du point zéro et absence de dérive – capteurs soigneusement appairés et avec compensation de température (entière conformité ANSI / ASME).
  • Rétrofit possible – pas de modification des conduites, pas d’arrêts de production.
  • Sans maintenance – pas d’usure ni d’abrasion, pas de risque de colmatage ou de corrosion, pas d’émissions fugitives.
  • Tolérance élevée aux particules solides entraînées et aux gaz humides.
  • Indépendant de la taille de la conduite, du matériau, de la pression de service et de la composition du gaz.
  • Configuration flexible des sorties.
  • Advanced Meter Verification.