Fallback image
Flexim FLUXUS G831 Ultrasonic Flow Meter

Flexim FLUXUS G831 ST-HT – mesure de la vapeur à haute température en atmosphères explosibles

The Flexim FLUXUS G831 ST-HT non-intrusive steam flow meter measures volume and mass flow of saturated and superheated steam at temperatures up to 630 °C (1166 °F) in hazardous areas.

Le Flexim FLUXUS G831 ST-HT mesure le débit de vapeur de manière non intrusive depuis l’extérieur de la conduite. La méthode de mesure acoustique présente une remarquable dynamique de mesure et fonctionne indépendamment du sens d’écoulement, pour une mesure bidirectionnelle précise du débit sur une large plage de réglage de 10:1 et sans pièces mobiles. Des capteurs ultrasoniques sont fixés sur la conduite par de larges bandes en acier inoxydable ou par notre système de fixation breveté WaveInjector® pour hautes températures, et sont protégés dans de robustes boîtiers en acier inoxydable. Les entrées de processus à sécurité intrinsèque pour la pression et la température au niveau du débitmètre signifient que le FLUXUS G831 ST-LT mesure le débit volumétrique et massique de la vapeur saturée et surchauffée à des températures atteignant 630 °C (1166 °F) en atmosphères explosibles.

Principales fonctionnalités

  • Homologué pour une utilisation en atmosphères explosibles (FM Class I, Division 1, zone 1 ATEX, IECEx).
  • Pas de pertes de pression, pas de modification des conduites, pas d’interruption des processus.
  • Plage de débit hautement dynamique.
  • Rétrofit aisé et peu onéreux.