Fallback image
Product Image

Flexim FLUXUS G831 ST-LT – mesure non intrusive du débit en atmosphères explosibles

The Flexim FLUXUS G831 ST-LT non-intrusive steam flow meter measures volume and mass flow of saturated and superheated steam at temperatures up to 155 °C (311 °F) in hazardous areas.

Le Flexim FLUXUS G831 ST-LT mesure le débit de vapeur de manière non intrusive depuis l’extérieur de la conduite dans les atmosphères explosibles (homologué pour la zone 1 ATEX/IECEx et FM Class I, Division 1). Il est extrêmement sensible, même à des vitesses d’écoulement faibles, et fonctionne indépendamment de la direction d’écoulement. Grâce à la plage étendue de débits couverts (vitesses d’écoulement de 0.01 à 60 m/s / 0,03 à 197 pi/s), il n’est pas nécessaire de rétrécir le diamètre de conduite pour l’adapter aux exigences de débit minimal d’un dispositif de mesure en ligne. De plus, la mesure non intrusive n’entraîne pas de perte de pression et la fixation du capteur peut être entièrement isolée pour réduire les déperditions de chaleur dans l’environnement. Avec le FLUXUS G831 ST-LT, il est possible de capter toutes les utilisations de vapeur, des débits très faibles aux débits très élevés, avec une seule dimension de capteur.

Principales fonctionnalités

  • Plage hautement dynamique de mesure du débit mêmes à de faibles vitesses d’écoulement.
  • Pas de réduction du diamètre de la conduite – zéro perte de pression.
  • Mesure de débit massique intégrée.
  • Advanced Meter Verification.