Fallback image
Flexim FLUXUS H731 Non-intrusive Ultrasonic Flow Meter for Hydrocarbons

Débitmètre ultrasonique non intrusif Flexim FLUXUS H731 pour hydrocarbures

The Flexim FLUXUS H731 is a non-intrusive flow and analytical measuring system for the hydrocarbon processing industry (HPI). The clamp-on meter offers advanced calculation features and diagnostics.

Le débimètre Flexim FLUXUS H731 constitue le système de mesure de débit et d’analyse d’Emerson destiné à l’industrie du traitement des hydrocarbures (HPI). Ce débitmètre non intrusif sophistiqué et d’une grande précision allie la mesure précise du débit ultrasonique et de la vitesse du son à des fonctions avancées de calcul et de diagnostic. L’ordinateur HPI intégré au débitmètre non intrusif H731 calcule la densité API, la masse volumique opérationnelle, la masse volumique aux conditions de base et la viscosité cinématique. Les débits volumiques indiqués par le débitmètre sont automatiquement compensés à l’intérieur de l’appareil en fonction de la température et de la pression, conformément aux normes ASTM1250, GPA TP25, D4311 et ISO 91 de l’industrie, permettant ainsi une mesure précise et dynamique du débit volumique standard des hydrocarbures liquides.

Principales fonctionnalités

  • Débit et analyse avancés - Identification automatique des fluides et détection des interfaces.
  • Compensation du débit volumique standard - Entrées de pression et de température.
  • Stabilité à la température supérieure - Dérive du zéro. Transducteurs compensés en température.
  • Robuste - Fixations de montage durables « adaptées à la fonction » et transducteurs ATEX/IECEx Zone 2, FM Classe I Division 2.
  • Étendue de mesure élevée - capacité de mesure à des débits très faibles.
  • Mesure du débit bidirectionnel.
  • Vérification de débitmètre avancée.
  • Conforme à la norme ISO 24062.
  • Correction des perturbations de débit pour réduire les longueurs droites requises jusqu’à l’entrée 2D.