Fallback image
Flexim FLUXUS H736 4-Beam Measurement for Liquid Hydrocarbons

Flexim FLUXUS H736 : Mesure à 4 faisceaux dédiée aux hydrocarbures liquides

The Flexim FLUXUS H736 is a non-intrusive flow meter for the hydrocarbon processing industry. Using four ultrasonic transducers operating in reflect mode, it can handle challenging flow disturbances.

Le débitmètre Flexim FLUXUS H736 combine le traitement de signal numérique de haute précision avec les avantages reconnus de la technologie à ultrasons non intrusive : facilité d’installation, flexibilité de conception, précision élevée et performances exceptionnelles. Avec 4 paires de capteurs fonctionnant en mode réflexion, le débitmètre Flexim FLUXUS H736 utilise 8 trjets soniques qui traversent le milieu. Cette configuration permet de calculer le débit moyen précis. Avec cette configuration, le débitmètre H736 peut compenser certains déformation de profil hydrauliques. Cela est particulièrement utile sur les sites ou le manque de longueurs droites vis à vis des sources de perturbations ne sont pas favorables.
L’ordinateur HPI intégré au débitmètre non intrusif H736 calcule la densité API, la masse volumique opérationnelle, la masse volumique aux conditions de base et la viscosité cinématique. Les débits volumétriques indiqués par le débitmètre sont automatiquement compensés en fonction de la température et de la pression réelles, conformément aux normes industrielles ASTM1250, GPA TP25, D4311 et ISO 91.

Principales fonctionnalités

  • Adapté à la fonction : entrées de procédé (pression et température) adaptées aux applications de traitement des hydrocarbures et aux rapports de débit standard conformément aux normes ASTM1250, GPA TP25, D4311 et ISO 91 de l’industrie.
  • Précision et fiabilité - Mesure de débit par ultrasons non intrusive et à la pointe de la technologie.
  • Fonctionnalités avancées pour le débit et l’analyse - détection automatique des fluides et des interfaces.
  • Compensation du débit volumique standard - Entrées de pression et de température.
  • Robustes - Appareils à montage et transducteurs sophistiqués et stables, homologués pour une utilisation en zone 1 ATEX/IECEx ainsi qu’en classe I division 1 selon la norme FM.
  • Dynamique de mesure élevée - mesure possible même à des débits très faibles.
  • Mesure bidirectionnelle du débit.
  • Précision et répétabilité élevées - Compensation des effets du débit transversal par l’utilisation de capteurs appariés.
  • Calcul synchronisé de la moyenne des canaux intégré pour une compensation parfaite des profils de débit non homogènes.
  • La vérification avancée du débitmètre Flexim vous fournit des informations détaillées sur l’état de l’indicateur à tout moment.