Fallback image
Flexim FLUXUS H831 Hazardous Area Hydrocarbon Meter for Standard Volume Flow

Débitmètre de mesure du débit volumétrique standard des hydrocarbures en atmosphères explosibles Flexim FLUXUS H831

The Flexim FLUXUS H831 is a sophisticated, highly accurate non-intrusive flow and analytical measuring system for the hydrocarbon processing industry (HPI). It is ATEX/IECEx Zone 1 and FM C1D1 rated.

Le Flexim FLUXUS H831 est le système de débitmétrie et de mesure analytique destiné à l’industrie du traitement des hydrocarbures (HPI) en atmosphères explosibles ATEX/IECEx de zone 1 et FM Class I Div. 1. Ce débitmètre non intrusif sophistiqué et extrêmement précis combine une mesure ultrasonique ultra-précise du débit et de la célérité du son, des fonctions de calcul et de diagnostic avancées, le tout dans un boîtier industriel robuste et durable, adapté à l’usage, résistant aux explosions/aux incendies. Le calculateur HPI intégré dans le débitmètre non intrusif H831 détermine la densité API, la densité opérationnelle en conditions de base et la viscosité cinématique. Les débits volumétriques relevés par le débitmètre sont automatiquement compensés en fonction des entrées de température et de pression en temps réel conformément aux normes industrielles ASTM1250, GPA TP25, D4311 et ISO 91.

Principales fonctionnalités

  • Adapté à l’usage : entrées de processus (pression et température) autorisées pour les applications de traitement des hydrocarbures et relevés de débit normal selon les normes industrielles ASTM1250, GPA, TP25, D4311 et ISO 91.
  • Très rentable : pas de travaux sur les conduites, pas d’arrêt des processus, pratiquement sans maintenance.
  • Capteurs de débit appairés, appariés et calibrés en air humide (certification pouvant être rapportée à des normes nationales).
  • Excellente stabilité du point zéro et absence de dérive.
  • Large plage de réglage.
  • Indépendant de la taille de conduite, du matériau, de la pression de service, du fluide et de la température (partant de valeurs aussi basses que -200 et jusqu’à +630 °C /-328 °F à +1166 °F).
  • Sans usure ni abrasion.
  • Sans risque de colmatage ou de corrosion.
  • Pas de pertes de charge ni de risque de fuites potentielles ou d’émissions fugitives.
  • Advanced Meter Verification.