Fallback image
Product Image

Capteur de réfractomètre industriel Flexim PIOX R500-*C-S4

The Flexim PIOX R500-*C-S4 is the chemical design variant of the process refractometer sensor and offers a fully stainless-steel design. It is the ideal robust sensor for harsh chemical environments.

Le Flexim PIOX R500-*C-S4 est la variante de qualité chimique du capteur de réfractomètre industriel, disponible dans une version entièrement en acier inoxydable. Toutes les pièces en contact avec le fluide sont en acier de qualité 316 Ti (1.4571) avec des joints spéciaux en FFKM. Cela en fait le capteur robuste idéal pour les environnements chimiques difficiles.
Le R500 est homologué ATEX et FM et est disponible avec des têtes de capteur longues et courtes pour un maximum de flexibilité d’intégration dans les processus, selon la norme DIN ou ANSI. Le capteur peut être monté directement dans une bride en T pour une installation dans les conduites plus grandes et les cuves. Pour les conduites de 3’’ et moins, nous proposons différentes cellules d’écoulement à connecter par soudage, boulonnage ou bride standard jusqu’à 3/8".

Principales fonctionnalités

  • Haute précision.
  • Conception robuste avec de l’acier de qualité chimique, des sièges de joint protégés et des joints FFKM.
  • Outils d’autodiagnostic intégrés et faibles efforts de maintenance.
  • Classifications ATEX/IECEx Zone 0, FM Class I Division 1.