Fallback image
Flexim PIOX R500-*C-TF Process Refractometer Sensor for Corrosive Applications

Capteur de réfractomètre industriel pour les fluides corrosifs Flexim PIOX R500-*C-TF

The TF variant of the R500 sensor is optimized for operating in highly corrosive environments. It is suitable for the toughest chemicals, such as hydrochloric, sulfuric or hydrofluoric acid.

La variante TF du capteur R500 est optimisée pour une exploitation dans des environnements hautement corrosifs. Le PTFE renforcé de fibres de carbone bénéficie de la stabilité chimique du PTFE sans faire de compromis en matière de robustesse mécanique. Cela le rend adapté aux produits chimiques les plus abrasifs, tels que l’acide chlorhydrique, sulfurique ou fluorhydrique.
Le R500 est homologué ATEX et FM et disponible avec des têtes de capteur longues et courtes. Cela offre une flexibilité maximale lors de l’intégration dans les processus, en conformité avec la norme DIN ou ANSI. Le capteur peut être monté directement dans une bride en T pour une installation dans les conduites plus grandes et les cuves. Pour les conduites de 3’’ et moins, nous proposons différentes cellules d’écoulement en PFA ou en PVDF à connecter par soudage, boulonnage ou bride standard jusqu’à 3/8".

Principales fonctionnalités

  • Résistance à la corrosion grâce à un matériau de boîtier innovant en PFTE.
  • Haute précision.
  • Outils d’autodiagnostic intégrés et faibles efforts de maintenance.
  • Classifications ATEX/IECEx Zone 0, FM Class I Division1.