Fallback image
Flexim PIOX R532 Transmitter for Process Refractometers

Transmetteur pour réfractomètres industriels Flexim PIOX R532

The Flexim PIOX R532 transmitter serves all standard refractometer applications. It is compatible to all R500 refractometer sensors.

Le transmetteur Flexim PIOX R532 est destiné à toutes les applications de réfractométrie standard. Compatible avec tous les capteurs de réfractomètres R500, le R532 est essentiel pour la configuration du capteur, qui peut être réalisée directement au moyen d’un pavé numérique ou depuis un ordinateur portable. Les signaux 4…20 mA, HART et Modbus fournissent des données de mesure principales telles que l’indice de réfraction, la concentration et la densité ainsi que des valeurs de diagnostic telles que la température du fluide, l’amplitude du signal et l’humidité du capteur.

Principales fonctionnalités

  • Conception compacte.
  • Outils d’autodiagnostic intégrés et faibles efforts de maintenance.
  • Rétrofit simple et rentable, sans interrompre l’exploitation.
  • Interface USB et LAN.