Fallback image
Flexim PIOX R721 Transmitter for Process Refractometers in Hazardous Zones

Transmetteur pour réfractomètres industriels en atmosphères explosibles Flexim PIOX R721

The Flexim PIOX R721 is a specialized transmitter for challenging refractometer applications. It is ATEX, IECEx and FM certified and can be operated in hazardous areas together with the R500 sensor.

Le Flexim PIOX R721 est un transmetteur spécialisé pour les applications de réfractométrie exigeantes. Grâce à son homologation ATEX, IECEx et FM, le transmetteur et le capteur R500 peuvent être exploités dans des atmosphères explosibles. Développant la fonctionnalité du R532, il offre de nombreuses options de communication et un traitement amélioré, ce qui permet de combiner plusieurs entrées et sorties afin d’obtenir des mesures analytiques supplémentaires. Le traitement haute puissance intégré permet d’obtenir une analyse détaillée des liquides à plusieurs composants sur la base de ces valeurs.

Principales fonctionnalités

  • Boîtier robuste en acier inoxydable.
  • Homologation pour les atmosphères explosibles.
  • Différentes options d’entrée et de sortie.
  • Ordinateur intégré puissant pour les analyses complexes.
  • Outils d’autodiagnostic intégrés et faibles efforts de maintenance.