Fallback image
Flexim PIOX S721 - Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids (Obsolete)

Flexim PIOX S721 - Transmetteur de masse volumique à ultrasons pour liquides

Le densimètre à ultrasons Flexim PIOX S721 détermine la concentration et la masse volumique au moyen de transducteurs à ultrasons montés sur l’extérieur de la conduite. La technologie non intrusive utilisée dans ce densimètre en ligne constitue le système de choix quand les substances et les procédés exigent un maximum de sécurité et de fiabilité. Le capteur de vitesse du son PIOX S mesure la vitesse du son dans les liquides en temps réel. Dans les liquides binaires tels que les acides ou les bicarbonates de soude, la vitesse acoustique est proportionnelle à la concentration et à la masse volumique. Le PIOX S mesure la vitesse du son, et ainsi la masse volumique et la concentration en ligne du fluide.

Principales fonctionnalités

  • Pour tous les matériaux de tuyauterie, verre, acier, plastique etc.
  • Pour des températures allant jusqu’à 400 °C
  • Pour pratiquement tous les acides, les produits caustiques et un large éventail d’autres liquides toxiques
  • Pour les zones ATEX, IECEX et FM
  • Pas d’arrêt pour l’installation