Fallback image
Flexim PIOX S721 - Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids (Obsolete)

Flexim PIOX S721 - Débitmètre massique à ultrasons pour liquides

Le débitmètre massique pour liquides Flexim PIOX S721 détermine le débit massique des liquides à l’aide de transducteurs à ultrasons montés sur l’extérieur de la conduite. La technologie non intrusive constitue le système de choix quand les substances et les procédés exigent un maximum de sécurité et de fiabilité. Le PIOX S déduit dynamiquement la masse volumique du fluide à partir de la vitesse du son et de la température, et peut donc déterminer le débit massique dans des liquides de qualité inégale. Dans les liquides binaires tels que les acides ou les bicarbonates de soude, la vitesse acoustique est proportionnelle à la concentration et à la masse volumique. Ce débitmètre massique numérique mesure la vitesse du son, déterminant ensuite la masse volumique et la concentration du fluide à l’intérieur de la conduite.

Principales fonctionnalités

  • Pour tous les matériaux de tuyauterie, verre, acier, plastique etc.
  • Pour pratiquement tous les acides, les produits caustiques et un large éventail d’autres liquides toxiques
  • Pour les zones ATEX, IECEX et FM
  • Pas d’arrêt pour l’installation
  • Pas de maintenance