Fallback image
Flexim PIOX S731 - Ultrasonic Mass Flow Meter for Liquids

Flexim PIOX S731 – Analyseur non intrusif à ultrasons pour les liquides

The Flexim PIOX S731 non-intrusive liquid analyzer determines the concentration and density of liquids. It can also measure volumetric flow and mass flow in liquids of varying quality.

L’analyseur de liquides Flexim PIOX S731 détermine la concentration et la densité des liquides en utilisant des capteurs clamp-on à ultrasons fixés à l’extérieur de la conduite. La technologie non intrusive est le système à privilégier pour les substances et les processus devant répondre à des critères sévères de sécurité et de fiabilité. Le PIOX S déduit dynamiquement la masse volumique du fluide à partir de la vitesse du son et de la température. Pour les liquides binaires tels que les acides ou le carbonate de sodium, le rapport entre la célérité du son d’une part et la concentration et la densité d’autre part est constant. Le dispositif permet également de mesurer le débit volumétrique au moyen de la méthode de différence de temps de transit. Il peut ainsi fournir les débits massiques dans des liquides de différentes compositions.

Principales fonctionnalités

  • Pour tous les matériaux de tuyauterie : verre, acier, plastique et plus encore
  • Pour pratiquement tous les acides, les produits caustiques et un large éventail d’autres liquides toxiques
  • Pour les zones ATEX, IECEX et FM
  • Pas d’arrêt pour l’installation
  • Sans maintenance