Fallback image
Product Image

Flexim PIOX S831 – Analyseur non intrusif à ultrasons pour les liquides dans les atmosphères explosibles

The Flexim PIOX S831 non-intrusive ultrasonic liquid analyzer is certified for operation in hazardous areas. It determines concentration and density, as well as volumetric and mass flow of liquids.

L’analyseur de liquides Flexim PIOX S831 est homologué pour une utilisation en atmosphères explosibles (zone 1 ATEX/IECEx, FM Class I, Div. 1+ 2). Il détermine la concentration et la densité des liquides en utilisant des capteurs clamp-on à ultrasons fixés à l’extérieur de la conduite. La technologie non intrusive est le système à privilégier pour les substances et les processus devant répondre à des critères sévères de sécurité et de fiabilité. Le PIOX S déduit dynamiquement la densité du fluide à partir de la célérité du son et de la température. Pour les liquides binaires tels que les acides ou le carbonate de sodium, le rapport entre la célérité du son d’une part et la concentration et la densité d’autre part est constant. Le dispositif permet également de mesurer le débit volumétrique au moyen de la méthode de différence de temps de transit. Il peut ainsi fournir les débits massiques dans des liquides binaires de différentes compositions.

Principales fonctionnalités

  • Pour tous les matériaux de tuyauterie : verre, acier, plastique et plus encore
  • Pour pratiquement tous les acides, les produits caustiques et un large éventail d’autres liquides toxiques
  • Pour les zones ATEX, IECEX et FM
  • Pas d’arrêt pour l’installation
  • Pas de maintenance