Fallback image
Product Image

Système électropneumatique LevelDatic LD120S (Obsolète)

Les systèmes LevelDatic 80S et LevelDatic 120S ainsi que les équipements périphériques associés ne sont plus disponibles à la vente. Emerson continuera à offrir une solution de mesure de niveau électropneumatique marine approuvée et actualisée. Vous pouvez les utiliser de manière autonome ou les combiner avec nos autres solutions maritimes. Pour en savoir plus, consultez la rubrique ci-dessous.

Pour les pièces détachées et les services de maintenance des systèmes LevelDatic 80S et LevelDatic 120S, veuillez contacter l’équipe de service maritime figurant dans le formulaire ci-dessous.

Principales fonctionnalités

  • Capteurs piézorésistants conçus pour offrir une stabilité sur le long terme.
  • Le capteur compense les variations de température.
  • 10 canaux électro-pneumatiques peuvent être connectés à chaque armoire.
  • Chaque mesure de tirant d'eau, d'espace vide, de cale et de citerne dispose d'un capteur dédié.
  • Le système mesure la pression pour calculer un signal numérique qui peut être affiné en compensant l'assiette/la gîte et le volume.
  • Un écran tactile facile d'utilisation permet d'accéder au système pour suivre les données mesurées.
  • Il existe deux méthodes principales pour mesurer la pression hydrostatique : tuyau de sonde et convertisseur de pression pneumatique 1:1.
  • Le système peut également être utilisé pour suivre les espaces secs ou vides