Fallback image
prod-rmt-leveldatic_non_return_valves

Clapets antiretour LevelDatic (Obsolètes)

Les systèmes LevelDatic 80S et LevelDatic 120S ainsi que les équipements périphériques associés ne sont plus disponibles à la vente. Emerson continuera à offrir une solution de mesure de niveau électropneumatique marine approuvée et actualisée. Vous pouvez les utiliser de manière autonome ou les combiner avec nos autres solutions maritimes. Pour en savoir plus, consultez la rubrique ci-dessous.

Pour les pièces détachées et les services de maintenance des systèmes LevelDatic 80S et LevelDatic 120S, veuillez contacter l’équipe de service maritime figurant dans le formulaire ci-dessous.

Principales fonctionnalités

  • Protection contre le reflux dans les conduites d’air en cas d’arrêt de l’écoulement d’air
  • Conception polyvalente pour une utilisation avec tous les produits LevelDatic
  • Disponible avec un filetage interne (femelle), un filetage externe (mâle) ou à brides (DIN et JIS) de différentes tailles
  • Conception rectiligne ou courbée à 90°, à installer avec un boîtier en position verticale
  • Acier inoxydable ou aluminium (noir anodisé)