Fallback image
rosemount pneumatic 1-1 converter plt

Convertisseur PLT LevelDatic pneumatique 1:1 (Obsolète)

Les systèmes LevelDatic 80S et LevelDatic 120S ainsi que les équipements périphériques associés ne sont plus disponibles à la vente. Emerson continuera à offrir une solution de mesure de niveau électropneumatique marine approuvée et actualisée. Vous pouvez les utiliser de manière autonome ou les combiner avec nos autres solutions maritimes. Pour en savoir plus, consultez la rubrique ci-dessous.

Pour les pièces détachées et les services de maintenance des systèmes LevelDatic 80S et LevelDatic 120S, veuillez contacter l’équipe de service maritime figurant dans le formulaire ci-dessous.

Principales fonctionnalités

  • Conception robuste pour une mesure fiable du niveau des citernes
  • Principe de mesure de niveau électromagnétique supérieur dans les citernes pour lesquelles une alimentation en air est interdite
  • Plage de mesure maximale de 40 m
  • Conçu par des spécialistes du milieu maritime pour résister aux rigueurs du travail en mer
  • Conforme aux normes internationales de mesurage