Fallback image
1500

Transmetteur Compact De Débit À Variable Unique De Salle De Contrôle Micro Motion 1500

Propulsés par la technologie MVD, les transmetteurs avec montage sur rail DIN s’adaptent facilement aux panneaux de la salle de contrôle. Une connexion simple à quatre fils avec les capteurs pour l’alimentation et le signal élimine les coûts liés au câblage personnalisé.

Principales fonctionnalités

  • Réduisez les coûts de câblage grâce au transmetteur à montage déporté sur rail DIN de 35 mm.
  • Le transmetteur se loge facilement dans les salles de commande : seulement 0,8 dm³ d’espace est nécessaire contre 28 dm³ pour les transmetteurs à effet Coriolis.
  • Simplifiez la configuration avec un raccordement à quatre fils aux capteurs pour l’alimentation et les signaux.
  • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
  • Vérifiez l’état du capteur en ligne sans interruption de l’écoulement et sans étalon de référence grâce à l'autocontrôle d'intégrité d'étalonnage.