image-[object Object]
Fallback image

Vidéos

Product Image

Transmetteur compact Micro Motion™ 1600

Compact et léger, le transmetteur 1600 permet une intégration facile. La conception intuitive permet de prendre en charge le protocole HART®, RS-485, ou une connexion Ethernet native avec une option d’alimentation par Ethernet. Une suite de solutions logicielles puissantes permet d’effectuer des mesures en toute confiance et d’obtenir des indications précieuses sur les procédés dans les applications les plus difficiles. Le module d’historisation des données recueille de précieux renseignements sur les événements du procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures, à court terme comme à long terme.

Principales fonctionnalités

  • Facilité d’installation, d’intégration, de surveillance à distance et de connectivité avec les fonctionnalités Ethernet/IP et l’alimentation par Ethernet (PoE), ainsi que la communication HART® ou Modbus.
  • Recueillez des informations à court et à long terme sur les événements de procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures grâce à un module d’historisation des données
  • Vérifiez l’état de votre débitmètre en moins de 90 secondes grâce à Smart Meter Verification
  • Assurez la qualité du produit grâce à des fonctionnalités logicielles avancées sous licence telles que la mesure de concentration et la mesure de phase avancée
  • L’affichage graphique prend en charge 8 langues et peut être orienté à l’aide du logiciel de rotation intégré