Fallback image
Micro Motion™ 1700 Single Variable Field Mount Flow Transmitter

Transmetteur Coriolis À Technologie Mvd Monoparamètre Modèle Micro Motion 1700

Transmetteur à montage sur site propulsé par la technologie MVD et conçu pour un montage compact et intégré. Ces transmetteurs comprennent un boîtier renforcé de classe I, division 1 / zone 1 avec une interface opérateur locale en option conçue pour faciliter l’accès au débitmètre. La mise en service du débitmètre est simple et directe avec pratiquement pas d’exigence spéciale en matière de programmation.

Principales fonctionnalités

  • Obtenez un maximum de flexibilité avec le montage déporté ou intégré.
  • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
  • Réduisez les coûts de câblage et procédez à une installation facile et rapide.
  • Les mesures de concentration et de débit du produit pur en solution se font sans équipement supplémentaire.
  • Vous pouvez compter sur la certification pour les opérations de comptage transactionnel et les niveaux SIL2 et SIL3.
  • Vérifiez l’état du capteur en ligne sans interruption de l’écoulement et sans étalon de référence grâce à l'autocontrôle d'intégrité d'étalonnage.
  • Accédez à davantage de diagnostics et d’informations sur le procédé sans coûts de câblage supplémentaires grâce à WirelessHART™.
  • Simplifiez l’accès au débitmètre à l’aide d’un boîtier robuste pour montage en Classe I, Division 1/Zone 1, avec en option une interface opérateur locale.