Fallback image
Micro Motion-2200S

Transmetteur 2 fils alimenté par la boucle à montage intégré Micro Motion 2200S (Obsolète)

This product is now obsolete. Contact your local Emerson representative for your measurement needs.

Ce produit est à présent obsolète. Les documents et schémas pertinents sont indiqués ci-dessous.
Contactez votre représentant Emerson local pour vos besoins de mesure.

Principales fonctionnalités

  • Remplacez vos débitmètres à 2 fils existants, avec un minimum d’effort et sans coût supplémentaire en matière d’alimentation et de câblage.
  • Intégrez facilement les débitmètres à effet Coriolis dans les installations existantes afin d’augmenter la qualité des mesures et de réduire les coûts de maintenance.
  • La conception compacte et intégrée du transmetteur vous permet de diminuer l’encombrement et les coûts de câblage pour une installation sur des systèmes intégrés et des skids.
  • L’installation ne nécessite ni tranquilliseur ni longueur droite.
  • Maintenez la précision sur une large gamme de débits grâce à un seul débitmètre pour une meilleure efficacité de l’usine.
  • L’absence de pièces mobiles évite la maintenance, les réparations et les arrêts de production inutiles.
  • La mesure massique directe et répétable permet de s'affranchir des problèmes inhérents aux technologies volumétriques.
  • Améliorez la mise en service et la disponibilité avec une installation simplifiée et des risques diminués.