Fallback image
Micro Motion 2400S Compact, Integral-Mount Transmitter

Transmetteur compact à montage intégré Micro Motion 2400S

Grâce à son architecture intégrée conçue pour faciliter l’accès aux données de procédé, le transmetteur compact à montage intégré 2400S assure des performances supérieures dans les applications les plus complexes, telles que le gaz entraîné, la prédétermination et le chargement.

Principales fonctionnalités

  • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
  • Utilisez la meilleure gestion des écoulements biphasiques pour les applications de prédétermination, de chargement et de gaz entraîné.
  • Les touches optiques de l’indicateur s’utilisent sans ouverture du couvercle du transmetteur.
  • Comptez sur la certification zone dangereuse Classe 1, Div. 2 (Zone 2) pour capteur et transmetteur.