Fallback image
Micro Motion 2500 Compact Control Room Multivariable Flow And Density Transmitter

Transmetteurs de masse volumique et de débit multivariable compacts Micro Motion 2500 pour salle de commande

Exploitant la technologie MVD, les transmetteurs Micro Motion avec montage sur rail DIN ne nécessitent que 849,50 cm³ d’espace. Avec un simple raccordement 4 fils aux capteurs pour l’alimentation et les signaux, ces transmetteurs permettent de réduire les dépenses en câblage sur mesure

Principales fonctionnalités

  • Réduisez les coûts de câblage grâce au transmetteur à montage déporté sur rail DIN de 35 mm.
  • Le transmetteur se loge facilement dans les salles de commande : seulement 0,8 dm³ d’espace est nécessaire contre 28 dm³ pour les transmetteurs à effet Coriolis.
  • Simplifiez la configuration avec un raccordement à quatre fils aux capteurs pour l’alimentation et les signaux.
  • Grâce au traitement numérique du signal MVD, effectuez des diagnostics pour obtenir d’excellentes performances en présence de gaz entraîné et sur des applications de prédétermination démarrant sur ligne vide.
  • Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.