Fallback image
Micro Motion™ 3500 Controller And Transmitter, Remote Rack/Panel-Mount

Transmetteur et contrôleur Micro Motion 3500, pour montage en rack ou sur panneau

The Micro Motion™ 3500 pairs advanced Coriolis measurement with PLC level control for fast, reliable performance in net oil, density, custody transfer, and marine bunkering applications.

Grâce aux fonctions du transmetteur Coriolis et aux capacités d’un automate programmable, le transmetteur série 3000 est adapté aux solutions industrielles, notamment le calcul de pétrole brut, la densimétrie avancée, le comptage transactionnel et les opérations de soutage.

Principales fonctionnalités

  • Réduisez les coûts de main d’œuvre, de maintenance et d’exploitation de votre usine grâce aux fonctions de transmetteur et d’automate programmable.
  • Augmentez l’efficacité et le rendement et améliorez la qualité du produit.
  • Les fonctionnalités de configuration complète évitent l'utilisation d'outils supplémentaires.
  • Améliorez l’interaction avec un grand indicateur programmable et un affichage descriptif des alarmes pour une facilité de configuration, de contrôle et d’utilisation.
  • Optimisez la disponibilité et la stabilité du procédé avec la technologie MVD qui accélère le temps de réponse et permet des mesures multiparamètres.