Fallback image
Fallback image

Vidéos

Micro Motion™ 4200 2-Wire Transmitter

Transmetteur à deux fils Micro Motion 4200

Le débitmètre à effet Coriolis à deux fils 4200 permet de réduire les dépenses en matière d’investissement et la durée nécessaire à la mise en service grâce à sa capacité de partage de l’alimentation et de signal sur la même paire de fils, réduisant ainsi les coûts d’installation, d’ingénierie et de planification.  Le débitmètre à effet Coriolis à deux fils ne nécessite pas de trajectoire droite ni de conditionnement de débit, assurant une solution robuste, reproductible et fiable, sans pièce mobile et avec un large débit moyen, ce qui améliore la qualité des produits, entraînant ainsi moins de pertes de charge et de gaspillage. 

Principales fonctionnalités

  • Disponible avec une large gamme de capteurs de débit massique Coriolis, avec une incertitude de débit massique pouvant aller jusqu’à +/-0,10 % et une incertitude de densité de +/-0,0005 g/cm³ pour les liquides et les boues, ou une incertitude de débit massique de +/-0,25 % pour les gaz.
  • Les données de procédé, les alertes, les rapports Smart Meter Verification et les journaux d’audit sont horodatés par l’horloge en temps réel intégré. Le module d'historisation de données intégrées offre une piste d’audit complète pour déterminer les problèmes de procédé.
  • Affichage graphique qui prend en charge 8 langues et qui peut être pivoté à l’aide de la rotation logicielle intégrée sans avoir à retirer le couvercle avant, ce qui réduit au maximum les temps d’arrêt dus à des restrictions de permis de travail à chaud.
  • Remplacez les débitmètres à deux fils existants avec un minimum d’effort et sans engager de frais supplémentaires d'alimentation ou de câblage.
  • Développez facilement votre usine où l’alimentation n’est pas centralisée.
  • Smart Meter Validation évalue rapidement et complètement un débitmètre à effet Coriolis, indiquant s'il a été affecté par l'érosion, la corrosion ou d’autres facteurs qui affectent son étalonnage. Une version de base de Smart Meter Verification est fournie d'office.
  • Certifié pour des applications de sécurité certifiées SIL2 (utilisation unique) et SIL3 (usage multiple) selon la norme CEI 61508
  • Une mesure de masse directe, répétable et précise, améliore le contrôle du procédé tout en réduisant le nombre d’appareils de mesure nécessaires.
  • L'option Wireless THUM™ maximise la souplesse en matière d'installation et de fonctionnement.