Fallback image
Fallback image

Vidéos

prod-rosemount-5700-front

Transmetteur à montage sur site Micro Motion 5700

Proposant le meilleur des technologies de mesure actuelles et un soutien sans précédent à votre exploitation, la conception intuitive du transmetteur 5700 vous permet d’avoir toute confiance en vos mesures, d’obtenir des informations précieuses sur votre procédé et d’améliorer votre productivité grâce à des solutions simplifiées. La fonction d’historique des données recueille de précieuses informations sur les événements du procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures, à court comme à long terme. L’outil de vérification du zéro garantit la fiabilité du zéro du débitmètre et analyse les conditions du procédé pour indiquer les problèmes potentiels liés à la remise à zéro.

Principales fonctionnalités

  • Effectuez des installations rapides et souples avec une architecture et des connexions Ethernet natives.
  • Obtenez la meilleure réponse dans les applications les plus difficiles, telles que la vérification du débitmètre, le remplissage, le dosage et la prédétermination.
  • Recueillez des informations à court et à long terme sur les événements de procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures grâce à un historique des données.
  • Surveillez plusieurs mesures de procédé grâce à la présence de 5 voies d’E/S entièrement configurables.
  • Vérifiez l’état de votre débitmètre en moins de 90 secondes grâce à Smart Meter Verification.
  • La vérification du zéro confirme l’étalonnage et indique quand la remise à zéro doit être effectuée.
  • Améliorez le contrôle du procédé avec l’indication en temps réel des événements d’écoulement multiphasique.
  • Minimisez l’expertise et le temps nécessaires à l’installation et l’utilisation du débitmètre.