Module électronique Micro Motion® 820
The 820 Electronics module with Emerson’s Adaptive Consumption Measurement software enables precise fuel usage tracking by connecting two flow meters to a single source.
Principales fonctionnalités
- La conception offre une combinaison exceptionnelle en termes de précision et de fiabilité.
- Le module est équipé d'un commutateur de verrouillage pour fournir une sécurité physique et logicielle.
- Toutes les pièces électroniques réparables sont intégrées dans le module 820 pour plus de souplesse quant aux emplacements d'installation.
- Le module électronique 820 est prévu pour les applications liées à la consommation d'hydrocarbures de soute, notamment les moteurs principaux, les moteurs auxiliaires et les chaudières.
- Le module est compatible avec le logiciel breveté Adaptive Consumption Measurement, qui offre constamment des mesures différentielles précises.
- Le port de service permet d'effectuer des diagnostics et des configurations sans perte de mesure.