Fallback image
Micro Motion CNG Coriolis Flow Meter

Débitmètre à effet Coriolis Micro Motion pour GNV

Purpose-built for CNG dispensers, this compact, high-accuracy meter supports custody transfer and fast fill times—ideal for both light- and heavy-duty vehicle fueling.

Les débitmètres à compteur unique GNV (gaz naturel pour véhicules) permettent de mesurer le gaz naturel comprimé dans le cadre du comptage transactionnel des véhicules légers et lourds, tout en réduisant le temps de remplissage grâce à un débit supérieur.

Principales fonctionnalités

  • Répondez aux besoins des distributeurs de véhicules légers et lourds avec une solution à compteur unique spécialement conçue à cet effet.
  • Grâce à sa construction en acier inoxydable 316L, il s’utilise avec la plupart des fluides.
  • Choisissez parmi une vaste gamme d’options, y compris la connexion directe, pour répondre aux exigences de conception des distributeurs.
  • Profitez d’un large éventail de validations et de certifications, notamment : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D, Classe II Div. 1 Groupes E, F et G), ATEX, NEPSI, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR.
  • Gagnez du temps grâce à une conception compacte, sans pièce mobile, sans montage particulier ni tranquilliseur.
  • Vous pouvez compter sur la certification pour le comptage transactionnel.