Fallback image
Micro Motion Compact Density Meter

Transmetteur de masse volumique compact (CDM)

Le transmetteur de masse volumique compact fournit des données de précision pour la masse volumique et la température dans le cadre du comptage transactionnel et des mesures de concentration. Son intégration au système est facilitée, et il propose des diagnostics d’état tout en indiquant le débit pour garantir l’intégrité des échantillons.

Principales fonctionnalités

  • Obtenez des performances réelles de qualité supérieure avec un étalonnage en température et pression élevées et combinées.
  • Assurez l’intégrité des échantillons grâce à l’indication de débit.
  • Réduisez les erreurs de mesure et les effets négatifs de l’installation grâce à des sondes à résistance qui s’ajustent à la température ambiante.
  • Le transmetteur est conforme et compatible avec les normes mondiales : NACE, NORSOK, MID, ISO/CEI 17025.
  • Installez et vérifiez rapidement l’état du débitmètre avec des diagnostics internes intelligents.
  • Bénéficiez d'une prise en charge simultanée de nombreux protocoles de connexion aux SNCC, automates programmables et calculateurs de débit.
  • Développez l’utilisation avec un transmetteur à montage en tête, certifié pour zones dangereuses, configurable sur site et équipé d'un indicateur local.