Densimètres et débitmètres à effet Coriolis Micro Motion ELITE
ELITE Coriolis meters deliver unmatched flow and density measurement performance for liquid, gas, and slurry applications—designed for precision, scalability, and confidence in the most complex environments.
Principales fonctionnalités
- Obtenez une sensibilité et une stabilité incomparables des mesures avec ce débitmètre à conception unique.
- Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification
- Effectuez des mesures inégalées du débit et de la masse volumique pour vos applications les plus exigeantes sur liquides, gaz ou liquides chargés.
- Bénéficiez d’une fiabilité sans faille en raison d’une grande insensibilité aux effets du fluide, aux conditions de service et aux facteurs d’influence.
- Améliorez la modularité grâce à une vaste gamme d’applications, notamment les applications sanitaires, cryogéniques et haute pression.
- Profitez d’une large plage de mesures de procédé : de -240 °C à 350 °C et jusqu’à 414 bar.
Découvrez les ressources et les informations sur les applications des débitmètres ELITE
Foire aux questions
Les débitmètres à effet Coriolis et transmetteurs de masse volumique Micro Motion ELITE utilisés dans les applications de comptage transactionnel doivent être sélectionnés en fonction des exigences applicables en matière de zones dangereuses, de métrologie, de pression, d’étalonnage et d’homologations régionales. Celles-ci peuvent inclure CSA, ATEX, IECEx, NEPSI, TIIS, SIL2/SIL3, les homologations marines, l’étalonnage conforme à la norme ISO/IEC 17025, NTEP, Mesures Canada, NMi/MID, EU ETS, OIML, NIST, ISO ou ASME, selon le fluide, l’emplacement, la configuration du débitmètre et l’autorité compétente.
Les débitmètres et densimètres à effet Coriolis Micro Motion ELITE permettent de mesurer les gaz humides dans la production de pétrole et de gaz en mesurant en ligne le débit massique et la masse volumique, en détectant la présence de liquide de 0 à 5 % de teneur en liquide avec le transmetteur 5700, et en aidant les opérateurs à améliorer la fiabilité des mesures en tête de puits, de l’allocation, du suivi de la production et des équipements distants, là où les débitmètres de gaz traditionnels peuvent rencontrer des difficultés face aux variations de la teneur en liquide.
Les débitmètres et transmetteurs de masse volumique à effet Coriolis Micro Motion ELITE peuvent prendre en charge le comptage transactionnel du CO₂ dans les applications de CO₂ en phase dense ou supercritique, car la technologie Coriolis mesure directement le débit massique, ce qui est important lorsque la masse volumique du CO₂ varie en fonction de la pression, de la température, du comportement de phase et des impuretés. Les débitmètres Coriolis Micro Motion ont démontré une incertitude inférieure à 0,3 % pour le CO₂ pur, tout en prenant en charge les systèmes de comptage transactionnel susceptibles de devoir satisfaire aux exigences de l’EU ETS, de la MID, de l’OIML, du NIST, de l’ISO ou de l’ASME.
Le choix du débitmètre à effet Coriolis Micro Motion le mieux adapté à la mesure de débit cryogénique dépend du fluide, de la température de service, des cycles de température, des exigences en matière de pression et de la configuration électronique. Les débitmètres à effet Coriolis Micro Motion ELITE CMF prennent en charge les applications cryogéniques à des températures inférieures à -100 °C (-148 °F), notamment le GNL à -161 °C (-258 °F), l’oxygène liquide (LOX) à -183 °C (-297 °F), l’hydrogène liquide à -254 °C (-425 °F) et l’hélium liquide à -270 °C (-454 °F), avec une précision de mesure du débit massique cryogénique pouvant atteindre ±0,35 % pour de nombreux fluides et comprise entre ±0,5 % et ±1,00 % pour l’hydrogène liquide ou l’hélium, selon la configuration.
La vérification Smart Meter Verification sur les débitmètres à effet Coriolis et transmetteurs de masse volumique Micro Motion ELITE doit être interprétée en tenant compte des conditions du procédé, car un débit cryogénique, humide ou multiphasique peut affecter la stabilité et les diagnostics, en particulier à des températures inférieures à -196 °C (-320 °F). Les utilisateurs doivent donc déterminer si les alertes reflètent l’état du débitmètre, les variations de la teneur en liquide, le comportement biphasique ou les écarts par rapport aux conditions de référence sur le terrain établies lors de la mise en service.