Densimètres et débitmètres à effet Coriolis Micro Motion série F, compacts et autovidangeables
Compact, drainable Coriolis meters delivering best-in-class accuracy and reliability for critical process control. Ideal for tight spaces and demanding applications.
Principales fonctionnalités
- Obtenez une mesure hautement précise du débit volumique et de la masse volumique dans une conception compacte et autovidangeable.
- Choisissez entre l’acier inoxydable 316L et l’alliage au nickel C-22 dans toutes les tailles.
- Améliorez la mesure et le suivi grâce à des diagnostics de procédé et d’appareil approfondis avec un module d’historisation et une journalisation des données intégrés.
- Profitez d’un large éventail d’homologations et de certifications, notamment : CSA (Classe 1 Div. 1 Groupes C et D, Classe 1 Div. 2 Groupes A, B, C et D), ATEX, IECEx, indice de protection 66/67, et NAMUR.
- Bénéficiez de certifications pour le comptage transactionnel : MID OIML R 117, Programme d’évaluation national (NTEP), Mesures Canada et INMETRO Brésil.
- Obtenez les temps de réponse les plus rapides et une mesure précise dans le cas de la prédétermination et des procédés avec la technologie inégalée de transmetteur MVD.