Fallback image
Fallback image

Vidéos

FDM

Branche De Densimètre Micro Motion FDM

A direct-insertion Fork Density Meter, that offers installation flexibility with continuous, real-time density and concentration measurement in pipelines, bypass loops and tanks.

Densimètre à diapason à insertion directe, qui permet la flexibilité des installations avec des mesures continues et en temps réel de la masse volumique et de la concentration dans les conduites, les boucles de contournement et les cuves.

Principales fonctionnalités

  • Augmentez la souplesse d’installation grâce à des mesures en continu et en temps réel dans les conduites, les boucles de dérivation et les cuves.
  • Choisissez parmi une large gamme de matériaux résistants à la corrosion pour mesurer la masse volumique et la concentration de produits chimiques critiques.
  • Garantissez une réduction du frottement et une immunité de revêtement améliorée avec un revêtement en carbone adamantin (DLC).
  • Accélérez la vérification de l’état et de l’installation du transmetteur avec des diagnostics internes.
  • Bénéficiez d'une prise en charge simultanée de nombreux protocoles de connexion aux SNCC, automates programmables et calculateurs de débit.
  • Développez l’utilisation avec un transmetteur à montage en tête, certifié pour zones dangereuses, configurable sur site et équipé d'un indicateur local.
  • Consultez notre outil schématique détaillé pour en savoir plus sur nos densimètres et viscosimètres spécialisés.