Fallback image
FVM

Branche De Viscomètre Micro Motion FVM

A high performance, multivariable Fork Viscosity Meter that delivers reliable viscosity, density and temperature measurement in pipelines, bypass loops and tanks.

Densimètre à diapason haute performance et multivariable qui fournit des mesures fiables de la viscosité, de la masse volumique et de la température dans les conduites, les boucles de contournement et les cuves.

Principales fonctionnalités

  • Bénéficiez de mesures multiparamètres en continu de la viscosité, de la masse volumique et de la température.
  • Introduisez l'appareil directement et facilement dans les conduites, les boucles de dérivation et les cuves.
  • Développez l’utilisation avec un transmetteur à montage en tête, certifié pour zones dangereuses, configurable sur site et équipé d'un indicateur local.
  • Vérifiez rapidement l’état et le statut de l'appareil à l’aide de diagnostics internes avancés.
  • Bénéficiez d'une prise en charge simultanée de nombreux protocoles de connexion aux SNCC, automates programmables et calculateurs de débit.
  • Consultez notre outil schématique détaillé pour en savoir plus sur nos densimètres et viscosimètres spécialisés.