Débitmètres à effet Coriolis et densimètres Micro Motion™ série G, ultra-compacts et faciles à utiliser
A 316L Stainless Steel compact Coriolis flow meter ideally suited for general purpose mass flow and density measurement.
Principales fonctionnalités
- Surface d’appui ultra-compacte conçue pour s’adapter dans des espaces restreints où l’espace disponible est limité.
- Étiquetage à gravure laser pour créer des étiquettes durables conçues pour résister aux environnements difficiles
- Connectivité étendue et facilité d’utilisation avec l’électronique Micro Motion
- Assurez l’intégrité de la mesure en ligne et en temps réel avec Smart Meter Verification.
- Large gamme de certifications et de certifications de débitmètre, notamment ; CSA, ATEX, IECEx et NAMUR
- Facilité de sélection et de configuration avec les outils MyEmerson

Débitmètres à effet Coriolis et densimètres Micro Motion série G
La série G de Micro Motion est parfaitement adaptée aux applications de surveillance et d’optimisation des procédés dans toutes les industries, en proposant une sélection facile avec des modèles préconfigurés, une simplicité d’installation avec des dimensions compactes leaders sur le marché, une connectivité rapide avec les derniers transmetteurs Micro Motion 4200, 1600, 4700 et 5700, ainsi qu’une maintenance simplifiée avec Smart Meter Verification™.