Fallback image
Micro Motion Heavy Fuel Viscosity Meter

Débitmètre à combustible lourd HFVM Viscomaster Micro Motion, acier inoxydable 316L

A 316L Stainless Steel fork with DLC coated tines for measurement and control of heavy fuel oil (HFO) that supplies engines, turbines and burners in marine and power applications.

Une fourche en acier inoxydable 316L avec des lames en DLC revêtues pour la mesure et le contrôle d’huile de combustible lourd (fuel lourd) qui alimente les moteurs, les turbines et les brûleurs dans les applications marines et d’alimentation.

Principales fonctionnalités

  • Bénéficiez des certifications pour une utilisation maritime par Lloyds London, Germanischer Lloyd, Det Norske Veritas, Bureau Veritas et l’American Bureau of Shipping.
  • Suivez facilement les mesures multiparamètres en continu de la viscosité, de la masse volumique et de la température.
  • Garantissez une réduction du frottement et une immunité de revêtement améliorée avec un revêtement en carbone adamantin (DLC).
  • Développez l’utilisation avec un transmetteur à montage en tête, certifié pour zones dangereuses, configurable sur site et équipé d’un indicateur local.
  • Augmentez la flexibilité avec des kits de pièces de rechange pour des solutions de remplacement de viscosimètre à torsion et à capillaire.
  • Consultez notre outil schématique détaillé pour en savoir plus sur nos densimètres et viscosimètres.